Basicline BL FPM 15.6, uzak ekran gereken uygulamalar için endüstriyel yassı panel monitördür.
BL FPM 15.6
-
Monitor
2402980
IP65, 15.6-inç, yassı panel LCD monitör, kapasitif dokunmatik ekran
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
15.6" ekran
DisplayPort 1.2, VGA ve DVI-I giriş portları
Entegre konfigürasyon butonları
-10 °C ... 60 °C ortam sıcaklığı
15,6" dokunmatik ekran