MICROFOX-SB_DB - Yan keski
1212805

Elektronik diyagonal kesici, yuvarlak başlı, şevsiz, açma yayı ile, ayna parlaklığında ve yağlanmış, 2 bileşenli tutamak, kesme kapasitesi çapı: yumuşak 0,2 mm... 2,0 mm; orta sertlikte: 1,2 mm; sert 0,5 mm, paket tipi: satış ekranı tutuculu (destek kartı)

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Düzgün, pürüzsüz açılması için yay açılış
Ergonomik tasarımlı iki bileşenli yorgunluk geçirmez ve kaygan olmayan kullanım için kolları
Kalıcı istikrar ve optimum kuvvet dağıtımı için direkt-bağlı eklem
Maksimum pas koruma sağlamak Ayna cilalı ve yağlanmış metal yüzeyler
Özel yüksek kaliteli takım çeliğinden imal
Çok çeşitli uygulamalar için