Not:
Küresel tedarik pazarında karşılaşılan güçlüklerden ötürü, Phoenix Contact farklı bir elektrostatik deşarj uyumlu malzemeyi maalesef kabul etmek zorunda kalmıştır. Bundan böyle aletler, siyah/turkuaz plastik saplarla sağlanacaktır. Bu, elektrostatik deşarj penselerinin fonksiyonunu veya kalitesini etkilemez.
MICROFOX-S ESD_DB
-
Yan keski
1212804
ESD elektronik diyagonal kesici, yuvarlak başlı, şevsiz, açma yayı ile, yansıtmaz kaplama ve fosfatla işlem görmüş, 2 bileşenli tutamak, kesme kapasitesi çapı: yumuşak 0,2 mm... 2,0 mm; orta sertlikte: 1 mm, paket tipi: satış ekranı tutuculu (destek kartı)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Düzgün, pürüzsüz açılması için yay açılış
Ergonomik tasarımlı iki bileşenli yorgunluk geçirmez ve kaygan olmayan kullanım için kolları
Özel iletken plastik standartları ve DIN EN 61340-5 olarak direktiflerine göre elektrostatik enerjinin yavaş ve güvenli kaldırılmasını sağlayan kollar
Pasa karşı optium koruma için cilalanmış ve fosfat yedirilmiş metal yüzeyler çalışırken parlama yapmaz
Özel yüksek kaliteli takım çeliğinden imal
Kalıcı stabilite ve optimum sonuçlar için vidalı birleşim yeri