MICROFOX-PC ESD_DB - Kargaburunlar
1212801

ESD elektronik iğne uçlu pense, 45° açılı, yumuşak tutma yüzeyi, açma yayı ile, yansıtmayan kaplama ve fosfatla işlem görmüş, iki bileşenli tutamak, paket tipi: satış ekranı için tutucu ile (destek kartı)

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Düzgün, pürüzsüz açılması için yay açılış
Ergonomik tasarımlı iki bileşenli yorgunluk geçirmez ve kaygan olmayan kullanım için kolları
Kalıcı istikrar ve optimum kuvvet dağıtımı için direkt-bağlı eklem
Özel iletken plastik standartları ve DIN EN 61340-5 olarak direktiflerine göre elektrostatik enerjinin yavaş ve güvenli kaldırılmasını sağlayan kollar
Özel yüksek kaliteli takım çeliğinden imal
Pasa karşı optium koruma için cilalanmış ve fosfat yedirilmiş metal yüzeyler çalışırken parlama yapmaz