PROFIBUS veya diğer RS-485 ağları veriyolu sonunda PSI-TERMINATOR-PBile aktif olarak sonlandırılabilir. Böylece veriyolu cihazı çalışırken sökülüp takılsa bile güvenli bir haberleşme sağlanmış olur. Ayrıca, bağlantı kurulabilen sonlandırma cihazın veriyolu sisteminin herhangi bir noktasında bir hizmet arayüzü olarak çalışmasını sağlar. Yürürlükteki programın ve tanılama aygıtlarının çalışması için, alternatif D-SUB bağlantısında gerekli güç kaynağı sağlanır.
PSI-TERMINATOR-PB
-
Sonlandırma direnci
2313944
PROFIBUS ve RS-485 bus sistemleri için aktif terminal direnci Kompakt tasarım, besleme ve veri arabirimi arasında elektriksel yalıtımlı, bus sonlandırma etkinleştirilebilir, entegre programlama arabirimi.
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Dirençli klemens |
| MTTF | 3550 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 1818 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 849 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 2383 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 559 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
| Elektriksel izolasyon | RS-485 // VCC |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,08 W |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| Tipik akım tüketimi | 45 mA (24 V DC) |
| Fonksiyon | |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: UL (haberleşme gücü), data aktivitesi (işaretlenmemiş) |
| Besleme | |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sinyal | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Veri: IEC 61158'e uygun PROFIBUS, 2 telli RS-485 | |
| Seri iletim hızı | ≤ 12 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9, COMBICON |
| İletim uzunluğu | ≤ 1200 m (İletim hızına ve kablo tipine bağlıdır) |
| Sonlandırma direnci | 390 Ω |
| 220 Ω | |
| 390 Ω (Bağlanabilir) | |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| İletken kesit alanı AWG max. | 16 |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| Nominal çıkış gerilimi | 5 V DC |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 56 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| IEC 60068-2-32’e göre serbest düşüş | Serbest düşme: 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | Titreşim (işletim): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Darbe (çalışma): 25g, 11 ms periyot, yarı sinüs şok darbe |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, ABD | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2,2 kV (Test seviyesi 3) |
| Sinyal | ± 2,2 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (DC besleme) |
| Sinyal | ± 1 kV (Data hattı, asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 sınıf A endüstriyel uygulama alanı |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 sınıf A endüstriyel uygulama alanı |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat central standardına uygun |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2313944 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC141 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356579445 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 136 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 124,2 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32121617 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
-20°C ila +65°C geniş sıcaklık aralığı
DIN rayı montajı
Sonlandırma harici olarak bağlanabilir
Network üzerinde sabit programlama arayüzü
Güç beslemesi ve data arayüzünün elektriksel izolasyonu
Aktif sonlandırma sayesinde parazitsiz bus haberleşmesi
Gerilim ve data aktivitesi için diyagnostik LED'ler
Kompakt gövde tasarımı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018