MCR teknolojisi için MINI DC/DC dönüştürücü.
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir, gerilimi uzun kabloların ucunda yeniden oluşturur veya elektriksel izolasyon ile bağımsız besleme sistemleri oluştururlar.
MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2
-
DC/DC dönüştürücüler
2320018
Lütfen yeni sistemlerde şu ürünü kullanın: 1066704.
DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı MINI DC/DC dönüştürücü, giriş: 12 V DC ... 24 V DC, çıkış: 5 V DC ... 15 V DC/2 A
Ürün Ayrıntıları
| DC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 12 V DC ... 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 10 V DC ... 32 V DC (> 10.5 V DC start) |
| Geniş giriş aralığı | evet |
| DC giriş gerilim aralığı | 10 V DC ... 32 V DC (> 10.5 V DC start) |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Kalkış akımı | < 10 A (tipik olarak) |
| Kapama akımı integrali (I2t) | 0,2 A2s |
| DC frekans aralığı | 0 Hz |
| Şebeke tamponlama süresi | tip. 4 ms (12 V DC) |
| tip. 18 ms (24 V DC) | |
| Akım tüketimi | 2,3 A (12 V DC) |
| 1,1 A (24 V DC) | |
| Tipik tepki süresi | < 0,5 s |
| Giriş sigortası | 6,3 A (yavaş açan, dahili ) |
| Verimlilik | > 88 % (24 V DC'de ve nominal değerler) |
| Çıkış karakteristiği | U/I |
| Nominal çıkış gerilimi | 12 V DC ±1 % |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 5 V DC ... 15 V DC |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Değer kaybı | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | 30 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 25 V DC |
| Residüel dalgalanma | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Çıkış gücü | 24 W |
| Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 1 W |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 4,2 W |
| Paralel bağlantı | evet, yedek sistemleri kurarken ve verimliliği arttırırken |
| Seri bağlantı | Evet |
| Sigorta koruması (sekonder tarafı) | elektronik |
| Sinyal: DC OK aktif | |
| Çıkış tanımı | UOUT > 0.9 x UN: Yüksek sinyal |
| Sürekli yük akımı | ≤ 20 mA |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyal | |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Aktif anahtarlama çıkışı | |
| Sinyal çıkışı: DC OK aktif | |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Durum ekranındaki not | UOUT > 0.9 x UN: LED ON |
| Renk | yeşil |
| Durum ekranındaki not | LED açık |
| Faz sayısı | 1 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 1,5 kV (tip testi) |
| 1 kV (Rutin test) |
| Ürün tipi | DC/DC dönüştürücüler |
| Ürün gamı | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2072000 h (40 °C) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 107 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Gövde tipi | Poliamid PA, renk: yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> +60°C zayıflama) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (+25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g | |
| Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| DIN VDE 0106-101 |
| CSA | CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, D (Tehlikeli Bölge) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Muhafaza | > Seviye 3 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV (Kontak deşarjı) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Hava deşarjı) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Seviye 4 - asimetrik: Topraklanan iletken) |
| Çıkış | 2 kV (seviye 3 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Sinyal | 1 kV (Seviye 2 - asimetrik, kablo - toprak) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/Çıkış | Kat 3 |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz (10 V) |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Ürün numarası | 2320018 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMD |
| Ürün Kodu | CMDM42 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356478519 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 231 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 200 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2350ef3a-62c5-4b86-a136-b61d660c3ebc |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 2,23 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Elektriksel izolasyon: Bağımsız besleme sistemlerinin ayarlanması için
Birçok gerilim seviyesine dönüşüm yapabilir
Sabit gerilim: Çıkış gerilimi uzun kabloların sonunda bile oluşur
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018