AC güç modülü, 10 V AC ... 42 V AC giriş gerilimini 15 V DC ... 60 V DC çıkış gerilimine dönüştürür. Çıkış gerilimi seviyesi, AC giriş gerilimine bağlıdır. Yalnızca 22,5 mm bir toplam genişlik ile, muhafaza özellikle dardır.
MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3
-
Güç modülü
2320199
AC besleme modülü, MINI DC/DC dönüştürücüyü doğrultulmuş ve filtrelenmiş bir besleme gerilimi ile besler.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Güç modülü |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 18175000 h (40 °C) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Faz sayısı | 1 |
| DC çalışması | |
| Giriş gerilimi | 24 V AC |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 10 V AC ... 42 V AC |
| Giriş gerilim aralığı | 10 V AC ... 42 V AC |
| Geniş giriş aralığı | evet |
| AC giriş gerilim aralığı | 0 V AC ... 42 V AC |
| Besleme geriliminin tipi | AC |
| Kalkış akımı | < 45 A (tipik olarak) |
| Kapama akımı integrali (I2t) | 8 A2s |
| AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
| Akım tüketimi | 6,5 A |
| İzin verilen sigorta | C16 1 x devre kesici |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 16 A (C karakteristiği) |
| Verimlilik | > 95,7 % (42 V AC ve nominal değerler için) |
| Nominal çıkış gerilimi | 28 V DC ±1 % |
| 60 V DC | |
| Çıkış gerilim aralığı | 15 V DC ... 60 V DC |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 3 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Değer kaybı | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Residüel dalgalanma | < 3,6 VPP |
| Çıkış gücü | 72 W |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 0,04 W |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 6,9 W |
| Seri bağlantı | hayır |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 107 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Gövde tipi | Poliamid PA, renk: yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g | |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
| Uygunluk/Onaylar | |
| IEC 61508'e göre SIL | 0 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Muhafaza | > Seviye 3 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV (Kontak deşarjı) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Hava deşarjı) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 4 kV (Seviye 4 - asimetrik: Topraklanan iletken) |
| Çıkış | 2 kV (seviye 3 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Sinyal | 1 kV (Seviye 2 - asimetrik, kablo - toprak) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 2 kV (Seviye 3) |
| 1 kV (Seviye 3) | |
| Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| Ürün numarası | 2320199 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMP |
| Ürün Kodu | CMPM99 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356577731 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 211 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 160 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
MINI DC/DC çeviricilerin bir AC şebekesinde çalışmalarını sağlar.
Trafonun AC gerilimi doğrultulur ve filtrelenir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018