USB (soket / fiş) Hizmet soketi, 1.0 m kablo ile A tipi
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Data ön plakası
Bağlantı profili
USB-A
Ekranlı
evet
İzolasyon karakteristikleri
Kirlilik sınıfı
3
Nominal gerilim (III/3)
maks. 30 V AC/DC (USB-A)
Nominal gerilim UN
5 V AC/DC (Maks. 30 V)
Nominal akım IN
900 mA
İletim hızı
maks. 5 Gbps (USB-A:3.0)
Sinyal tipi/kategorisi
USB 3.0, 5 Gbps
Malzeme Dişi konnektör
PA (Dişi)
Malzeme Erkek konnektör
PVC (Fiş)
Kontak malzemesi
Bakır alaşımı
Kontak yüzey malzemesi
Au
Dış kılıf, malzeme
PVC
Kablo uzunluğu
1 m
Sinyal tipi/kategorisi
USB 3.0, 5 Gbps
Dış kablo çapı
6,10 mm
Dış kılıf, malzeme
PVC
Dış kılıf, renk
siyah
Kablo kesit alanı
2x 0,08 mm² (Veriler)
2x 0,22 mm² (Güç kaynağı)
AWG sinyal hattı
28
AWG enerji besleme
24
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj
min. 36,6 mm
Mekanik veriler
Takma/çekme çevrimleri
≥ 1500
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP20 (takıldığında)
IP65 (kapalı koruma kapağı ile)
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-5 °C ... 70 °C
Montaj açıklaması
Ön panel kesiği D = 22,5 mm
Ürün numarası
1404515
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BF7
Ürün Kodu
AF7EGX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356698559
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
79,4 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
53,2 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
CZ
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.