EM-DNET-GATEWAY-IFS
-
Veri arabirimi
2901529
32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının DeviceNet™ üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Gateway'ler/proxy'ler |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Besleme | |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | 85 mA (artı çıkışlardaki yük akımı) |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Dijital | |
| Hayır | 8 |
| Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC ±20 % |
| Nominal aktivasyon akımı IC | 3 mA |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Dijital: Anahtarlamalı çıkışlar | |
| Hayır | 4 |
| Artık gerilim | 1 V |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 23 V DC (Çıkışın UB - Uresid.) |
| Maks. anahtarlama akımı | 500 mA |
| Koruma devresi | Ters polariteye karşı paralel koruma, sigortaya dikkat edin (Maks. 8 A F-sigorta ile sigortalama) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Programlama bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | S-PORT (soket) |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 12 |
| INTERFACE sistemi | |
| Bağlantı yöntemi | DIN rayı bus konnektörleri |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 5 |
| DeviceNet™ | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Veri: Ağ arabirimi | |
| İletişim protokolü | DeviceNet™ |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Veri: Servis arayüzü | |
| İletişim protokolü | Interface-System |
| Bağlantı yöntemi | S-PORT (soket) |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 12 |
| Veri: Cihaz bus'ı | |
| İletişim protokolü | Interface-System |
| Bağlantı yöntemi | DIN rayı bus konnektörleri |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 5 |
| İletim hızı | 76,8 kbps |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 112,7 mm |
| Derinlik | 113,8 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -35 °C ... 80 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2901529 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK7 |
| Ürün Kodu | DK7723 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356607094 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 203,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 203,3 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
Uyumlu Ürünler
-
IFS-CONFSTICK-L - Hafıza bloğu 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Hafıza bloğu 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB konnektörü 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB konnektörü 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Fiş komponenti 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Genişleme modülü 2904473
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018