VS-25-KU-BU/BU
-
D-SUB geçiş
1689679
D-SUB geçiş, kovan ebadı 3, soket, cins değiştirici, ekranlı, düz bağlantı yönü, IP67 koruma sınıfı
D-SUB geçiş, kovan ebadı 3, soket, cins değiştirici, ekranlı, düz bağlantı yönü, IP67 koruma sınıfı
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
| • Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
| • Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış durumda iken işletin. | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| Tasarım | D-SUB |
| Sensör tipi | Üniversal |
| Kutup sayısı | 25 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo çıkışı | düz |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim (III/3) | 125 V |
| Nominal akım | 5 A |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 38,1 mm |
| Yükseklik | 25 mm |
| Uzunluk | 76 mm |
| Renk | gri |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | EPDM |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Nikel üzeri sert altın kaplı |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | Polyester GF |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 200 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ürün numarası | 1689679 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 5 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNCBC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918915490 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 33,36 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 32,36 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440210 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |