Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SUBCON-PLUS F5 - D-SUB bus konnektörü
2744102

D-SUB konnektör, 9 pinli, dişi konnektör, iki kablo girişi < 35°, bus sistemi: Modbus, CEGELEC, pin ataması: 1, 1, 2, 3, 6, 7; vidalı klemensler

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ters çevrilebilir bir bağlantı bloğu aracılığıyla D-SUB yönüne değiştirme
Dişli vidalar sayesinde kolay montaj
Her kablo için ayrı klemensler
Üniversal kullanım için
Yüksek EMC seviyesi
Saha koşullarında montaj
Yüksek iletim hızı
Kablo girişinde esneklik