CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - RJ45 konnektör
1407908

bağlantı yöntemi

RJ45 konnektör, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: IDC hızlı bağlantı, iletken kesiti: AWG 23- 22, kablo çıkışı: düz

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Paslanmaz çelik tasarım
Push-pull ADVANCE konnektörü
Yanlışlıkla serbest bırakılmasını önlemek için kilitleme sistemi
ESD ve EMC (elektromanyetik uyumluluk) için en yüksek direnç ile güvenilir iletim
360° ekranlama konsepti sayesinde korumalı veri iletimi