RF-17P2N8A9002 - Kuplaj konnektörü
1607332

bağlantı yöntemi

Kuplaj konnektörü, uygulama: Geri bildirim, sinyal, düz, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 17, kontak türü: Pin, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 6 mm ... 10 mm, pin sayısı: 17, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: RF, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1242281

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler