RF-12S2S8A8003 - Kablo konnektörü
1607309

bağlantı yöntemi

Kablo konnektörü, uygulama: Geri bildirim, sinyal, düz, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 12, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 9 mm ... 13,2 mm, pin sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: RF, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1242270

Ürün Ayrıntıları