RF-12S2N8A8002 - Kablo konnektörü
1607295

Kablo konnektörü, uygulama: Geri bildirim, sinyal, düz, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 12, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 6 mm ... 10 mm, pin sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: RF, Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin. Alternatif ürünler: 1069311

Ürün Ayrıntıları