CA-12M2N8A9502 - Kuplaj konnektörü
1620010

M23, Kuplaj konnektörü, uygulama: Sinyal, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Counter yönü, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 4 mm ... 6 mm, kodlama: N

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Esnek saha montajı için konnektör
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj