CA-12M2N8A85DU - Kablo konnektörü
1619632

M23, Kablo konnektörü, uygulama: Sinyal, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Counter yönü, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 14,5 mm, kodlama: N

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Esnek saha montajı için konnektör
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj