CA-06S1N8A90DN - Kuplaj konnektörü
1620170

M23, Kuplaj konnektörü, uygulama: Sinyal, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 6, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 14,5 mm, kodlama: N. Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin. Alternatif ürünler: 1629136

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Esnek saha montajı için konnektör
Sinyallerin güvenli iletimi için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj