PTFIX 10/12X4-FE-G - Dağıtım bloğu
3274030

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Flow Pictogram

Dağıtım bloğu, içten jumperlı, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 13, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, Yük kontağı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in bağlantı, Hat kontağı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: yapışkan bant, renk: siyah/sarı

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

DIN rayı montajı, direkt montaj veya yapışarak montaj sayesinde esnek kullanım
Onbir farklı renk çeşidi sayesinde açık kablolama
Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Manüel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman tasarrufu
Enlemesine montaj sayesinde DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu