4, 6, 12 ve 18 bağlantı noktalı bağlantıya hazır dağıtım ve toplama blokları ile iki bağlantı noktalı tekli bloklar güvenli montaj için 11 renkte temin edilir. PTFIX blokları 1,5 mm² 2,5 mm², 4 mm² ve 10 mm² nominal kesitlerde mevcuttur. Push-in bağlantı teknolojisinin düşük bağlantı kuvvetleri, 0,25 mm²'den başlayan tek telli ve yüksüklü çok telli kabloların kolay ve doğrudan bağlantısına olanak tanır.
FIX dağıtım blokları FIX dağıtım blokları potansiyel dağıtımı sırasında size zaman ve yer kazandırır. FIX ailesi, PTFIX, PTFIX-function ve PTVFIX ürün ailelerinden oluşur. Bloklar çeşitli kutup sayısı ve montaj opsiyonları ile bağlantıya hazır temin edilir. Hemen kullanılabilir ve gerektiğinde genişletilebilirler. Hızlı ve esnek montaj için FIX dağıtım blokları DIN ray montajı ve direkt montaj için çeşitli adaptörlere sahiptir. Böylelikle FIX özelliği esnek ve ekonomik yük ve kontrol akımı dağıtımı sağlar.
Avantajlarınız
- Manuel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde zaman tasarrufu
- DIN raya, direkt veya yapışkanlı montaj sayesinde esnek kullanım
- Son derece küçük tasarımla büyük alan tasarrufu
- Aletsiz ve bakım gerektirmeyen Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran kablo bağlantısı
- Sinyallerin hızlı ve kolay ayrılması ile sigorta ve bileşenlerin montajı
Push-in Teknolojili FIX dağıtım blokları
Push-in bağlantı teknolojisine sahip, kullanıma hazır ve bakım gerektirmeyen FIX blokları, dar alanlarda hızlı ve kolay montaja olanak sağlar. FIX blok sistemi dağıtım bloklarından, fonksiyon dağıtım bloklarından ve cihaz klemenslerinden oluşur. Ayrıca sistem, CLIPLINE complete klemens sisteminin standartlaştırılmış aksesuarlarıyla da uyumludur.
FIX dağıtım bloğu serisi PTFIX, PTFIX-fonksiyonu ve PTVFIX
PTFIX bloklarının aksine, PTVFIX blokları yandan Push-in bağlantıya sahiptir. Yandan kablo desteği, bükülme yarıçapları olmadan özellikle açık ve düzgün kablolama sağlar. Bunun dışında, PTVFIX blokları ve kendini kanıtlamış PTFIX dağıtım blokları arasında teknik olarak bir fark yoktur. PTVFIX blokları başlangıçta 6, 12 veya 18 bağlantı noktası ve 2,5 mm² kesit alanıyla sunulmaktadır. PTVFIX blokları beş standart renkte mevcuttur. Çevrim-içi konfigüratöre entegrasyon ile ilave renk versiyonları sipariş edebilirsiniz. Bu, iletkenlerin renk kodlu ve açık şekilde atanmasını sağlar.
Portföyde standart onaylı PTFIX dağıtım bloklarının yanı sıra Ex onaylı (patlamaya karşı koruma) PTFIX versiyonları da bulunmaktadır. Ex onayı emniyet teknolojisinin önemli bir parçasıdır. Ex standardı, ürünlerin yanıcı madde, gaz ve tutuşma kaynaklarının birbiriyle karşılaşabileceği alanlarda kullanılmasına olanak sağlar.
Fonksiyon dağıtım bloklarının PTFIX-function serisi, çeşitli ayırma ve sigorta bloklarından oluşur. Dağıtım blokları, 2,5 mm² nominal kesitli 7 bağlantı noktasına sahiptir. PTFIX blokları gibi, bu bloklar da bir ön Push-in bağlantıya sahiptir. Bununla birlikte, bunların yapıları ve fonksiyonları farklıdır. Fonksiyon dağıtım bloklarının hat kontağı, bireysel ayırma bölgeleri veya sigorta bağlantıları yoluyla dağıtım bağlantılarına bağlanır. Fonksiyon eklentileri böylece her bir dağıtım bağlantısı ile hat kontağı arasındaki bağlantıları sağlar. Bu tasarım, sinyal kablolarını hızlı ve kolay şekilde ayırmanıza veya birleştirmenize olanak tanır.
PTVFIX cihaz klemensleri, birden fazla potansiyel taşıyan ilk FIX bloklarıdır. Diğer dağıtım bloklarından farklı olarak, cihaz klemensleri entegre köprülemeye sahip değildir. Bu nedenle, bloklar iki bağlantı noktası başına bir potansiyel taşır. Bu özellik, blokları bina montajı gibi alanlarda özellikle uygun hale getirir. Faz, nötr ve toprak iletkenini, kompakt ve yerden kazandıran tek blok içerisinde hızlı ve kolay bir şekilde bağlayın.
Ayrıntılarıyla fonksiyon dağıtım blokları PTFIX function
TG versiyonu, standart ayırma bölgesine sahip bir ayırmalı baz bloktur. Ayırma bölgesi, farklı fonksiyonlu konnektörlerin uygulanmasını mümkün kılar.
Örneğin sinyallerin kolay ayrılması için izole fişler kullanın. Uygun sigorta fişleriyle birleştirmek veya komponentler uygulamak, TG bloklarıyla sorun değildir. Bu ürün için aksesuarlar arasında çeşitli fonksiyon fişleri listelenmiştir.
MT versiyonu, entegre bıçaklı ayırma özelliğine sahip bir ayırma bloğudur. Üniversal ayırma bölgeleri yerine, bu blok kalıcı olarak entegre edilmiş döndürülebilen ayırma bıçaklarına sahiptir. Sabit entegrasyon, hem avantajlar hem dezavantajlar sunmaktadır. Sabit bıçaklar, TG bloğuna göre MT bloğunun fonksiyonlarını sınırlandırmaktadır; çünkü MT versiyonu sadece ayırma fonksiyonu için uygundur. Diğer taraftan, ayırma bıçakları özellikle yer kazandırır ve kaybedilemez. Bir başka avantaj, döndürülebilen ayırma bıçaklarının sadece bir tornavidayla açılabilmesidir. Bu nedenle, ayırma noktasını açmak için bilinçli bir eylem gereklidir. Bu blok, sadece sinyalleri kasıtlı olarak ayırmak için bir bloğa ihtiyacınız varsa tavsiye edilir.
MTL fonksiyon dağıtım bloğu aynı zamanda ayırma bloklarına da aittir. MTL blokları, MT versiyonundan sadece ayırma bıçağı yönünden farklıdır. Ayırma bıçakları da sabit olmakla birlikte bir kola sahiptir. Bundan dolayı, ayırma bıçakları aynı zamanda kollu tip ayırma bıçakları olarak bilinir. Bu kol nedeniyle, MTL fonksiyon dağıtım blokları, bloğun üzerinde biraz daha fazla yer kaplar, fakat alet kullanmadan açılıp kapatılabilir. Bu nedenle, MTL versiyonu klemensin üzerinde yeterli alanın bulunduğu ve düzenli olarak bıçaklı ayırmaya ihtiyaç duyulan uygulamalar için özellikle uygundur.
PTFIX 10/6X4-SI... sigorta blokları, ayırma elemanları yerine döner kilitlere sahiptir. Döner kilitler, bireysel dağıtım bağlantılarının basitçe birleştirilmesini sağlar. Standart versiyonların yanı sıra, arızalı sigortaları bildirmek için sinyal lambaları da mevcuttur.
Çapraz sistem aksesuarları Kontrol edin, markalayın, dağıtın.
FIX serisi dağıtım blokları entegre köprüleme özelliğine sahiptir. Bu köprü yoluyla, tüm dağıtım bağlantıları birbirine ve hat kontağına bağlanır. Bu, potansiyel dağıtımında kablolama işçiliğini azaltır. Bloklar kutusundan çıkarılır çıkarılmaz doğrudan kullanım sağlar. 18 bağlantı noktasına sahip birden fazla dağıtım bloğuna ihtiyacınız varsa, push-in dağıtım ve toplama blokları, CLIPLINE complete sisteminin 2 kutuplu standart geçmeli köprüleriyle kolayca genişletilebilir. Dil ve oluk bağlantısı ile blokları birbirine geçirin. Bloklar bağlanır bağlanmaz dış bağlantılar üzerinden geçmeli bir köprü ile kolay şekilde genişletilebilirler. Phoenix Contact'ın kablo köprüleri (FBSW...) daha kapsamlı köprüleme görevleri için uygundur. Kablo köprüler dağıtım bloklarının kablolama alanına da monte edilebilirler. Köprüler, kontaklar arasında esnek ve izole bir kablo ile öne çıkar. Bu, köprüyü özellikle esnek yapar. Kablo köprüleri standart köprülerin zorluklara neden olduğu yerlerde kullanabilirsiniz.
Push-in dağıtım blokları, testlerin olabildiğince hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan özel test noktalarına sahiptir. Test noktaları, kablolar takılıyken blokları test etmeyi çok kolaylaştırır. Ayrıca test noktaları, test işlemi sırasında yüksek düzeyde dokunma emniyeti sağlar. Dağıtım ve toplama blokları blok başına bir test noktası ile donatılmıştır. Diğer taraftan, fonksiyon dağıtım blokları bağlantı başına bir test noktasına sahiptir. Bunun nedeni, çeşitli dağıtım bağlantılarının ayırma bıçakları yardımıyla ayrılabilmesi ve test edilebilmesidir. Sigorta bloğunun bağlantıları da ayrı olarak ölçülebilir. Dağıtım bloklarının testini basitleştirmek için standart test sisteminde 2,3 mm çapında farklı renklerde test fişleri bulunur. Konnektörün kontağı, hafifçe bükülmüş dört kontak pimine bölünmüştür. Bu tasarım, test fişleri takıldığında elastik bir deformasyon oluşturur. Bu, test fişinin test noktasına kenetlenmesine ve akım barası ile güvenli temas sağlamasına olanak verir. Ayrıca, bloklar standart 2,3 mm test probları ile doğrudan test edilebilir.
FIX dağıtım bloklarının kolay markalanması için, bloklar kendinden yapışkanlı markalama malzemesiyle markalanabilir (TML veya SK). Kolay ve düzgün etiketleme sağlamak için bloklar, yapışkan etiketler için özel olarak tasarlanmış düz bir etiketleme oluğuna sahiptir.
FIX serisi dağıtım blokları, çeşitli montaj adaptörleri ve blok versiyonları kullanılarak farklı şekillerde çözümünüze entegre edilebilir. Adaptörleri kullanın ve blokları DIN rayına veya flanş yoluyla doğrudan montaj plakası üzerine tespit edin. Aynı zamanda hızlı ve kolay montaj için yapışkanlı versiyonlar da mevcuttur.
Ayrıntılarıyla montaj seçenekleri DIN rayına, direkt ve yapışkanlı montaj
Yatay DIN rayı adaptörleri NS 15 ve NS 35 DIN rayları için mevcuttur. Montaj için dağıtım bloğunu ilgili adaptörün ayaklarına takın. Blok daha sonra DIN rayı üzerine çok kolay şekilde takılabilir. Her bağımsız blok için iki adet geçmeli ayak kullanmanızı öneririz. Bu sayı birkaç dağıtım bloğunu birleştiren çözümler için azaltılabilir. Karşılık gelen montaj adaptörü, ilgili blok için aksesuarlar arasında listelenmiştir.
DIN rayına dikey DIN rayı montajı için ayrı bir adaptör de mevcuttur. Dikey DIN rayı adaptörleri, NS 35 ve NS 15 DIN raylarına monte edilebilir. Montaj için dağıtım bloklarını adaptöre takmanız yeterlidir. Adaptör daha sonra DIN rayına takılır. Blokların aşağı kaymasını önlemek için montaj sırasında taban kilidinin olduğu tarafın aşağı doğru baktığından emin olun. Karşılık gelen montaj adaptörü, ilgili blok için aksesuarlar arasında listelenmiştir.
DIN rayı montajına ilave olarak, bloklar geçmeli flanşlar vasıtasıyla doğrudan da monte edilebilir. Bunu yapmak için, flanşları dağıtım bloklarının uçlarına takmanız gerekir. Daha uzun dağıtım bloğu sıraları için, flanşlar aynı zamanda dağıtım blokları arasına da entegre edilmelidir. Flanşlar takılır takılmaz, bloklar montaj plakasının üzerine kolayca vidalanabilir. Karşılık gelen flanş, ilgili blok için aksesuarlar arasında listelenmiştir.
Bir başka doğrudan montaj, emniyet pinli adaptörler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bunu yapmak için, taban bloklarını eşleşen adaptör ayaklarına oturtun. Montaj paneline sabitlemek için, emniyet pinlerinin montaj panelindeki önceden açılmış deliklerden geçirilmesi yeterlidir. Hareketli adaptörler sayesinde mesafe daha sonra da hassas şekilde ayarlanabilir.
Yapışkanlı montaja yönelik dağıtım bloğu versiyonları, bloğun altında bir çift taraflı yapışkan bant içerir. Bu blokları monte etmek için yapışkanlı pedi kaplayan koruyucu folyoyu çıkarmanız yeterlidir. Böylelikle bloğu farklı yüzeylere monte edebilirsiniz. Bu yöntemi kullanırken blokların her zaman temiz yüzeylere yapıştırıldığından emin olun. Yüzeyin işlem öncesinde astarlanması veya sertleştirilmesi gerekmez. Yapıştırıcı ile ilgili detaylı montaj açıklamaları ve bilgilerini online mağazadaki ürünlerin indirme alanında bulabilirsiniz.
En küçük kesit alanlı (1,5 mm²) PTFIX blokları, yatay DIN rayı montajı için ilave bir DIN rayı adaptörüne sahiptir. Adaptör NS 35 üzerine takılabilir ve böylece birkaç dağıtım bloğunun yerden kazandıran montajını mümkün kılar. Montaj için, dağıtım bloklarını ilgili adaptör ayaklarının üzerine kaydırın. Ardından, bloklar kolayca DIN rayı üzerine takılabilir. Her bağımsız blok için iki adet geçmeli ayak kullanmanızı öneririz. İlgili montaj adaptörü, 1,5 mm² versiyonları için aksesuarlar arasında listelenmiştir.
FIX dağıtım blokları, fonksiyon dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için konfigüratör
FIX dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için konfigüratör
Özel çözümünüzü oluşturmak için konfigüratörümüzü kullanın. Konfigüratör aracılığıyla farklı renklerdeki dağıtım blokları, fonksiyon dağıtım blokları ve cihaz klemenslerinden oluşan özel çözümler kolayca oluşturulabilir.