PCI arabirimli saha kontrolörleri
Saha kontrolörlerimizi temel versiyonu - FC 200 PCI - kontrol çözümlerimiz içinde tip 200 performans sınıfında yer alır (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T). Standart PC'yi IEC 61131-3'e uygun, parametrelendirme hafızalı, kalıcı veriler için ek hafızalı ve direkt giriş/çıkışlı kontrolöre genişletir.
INTERBUS sisteminin kesintisiz çalışması için harici 5 V enerji besleme bağlantı opsiyonu vardır.
Kararlı konfigürasyon ve programlama için, saha kontrolörü PC WORX 3 programlamasıyla Phoenix Contact'ın üniversal kontrol sistemine entegre olur. Güçlü slot PLC IEC 61131-3'teki tüm beş programlama dili ile programlanabilir.
Saha kontrolörleri böylelikle gerçek zamanlılık, güvenlik ve basit programlamayı PC'ni çok yönlülüğü ve açıklığı ile birleştirir ve host'tan bağımsız olarak kontrol fonksiyonları için gerçek zamanlı özerklik sağlar.
PC sistemi böylelikle INTERBUS üzerinden bağlanan proses sinyalleri ve parametrelerin görselleştirilmesi için serbest kalır. Farklı görselleştirme paketlerine olan standartlaştırılmış bağlantı OPC arabirimi üzerinden yapılabilir.
FC 200 PCI
-
Control panel
2730666
Saha kontrolörü, elektriksel izolasyon bulunan, PC WorX için IEC-61131 çalışma zamanı sistemi için 4. Nesil işletim sistemi, PCI biçimli PC kontrolör kartı dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar