HC-B 10-PR-DI - Profil conta
HC-B 10-PR-DI
-
Profil conta
1663035
B10 tipi taban destek eleman tipi için profil conta
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Conta
Tasarım
B10
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme
NBR
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 125 °C
Montaj
Montaj açıklaması
Profil conta muhafazaya yapıştırılmalıdır (örn. Loctite 4204 ile); ADVANCE muhafazalar için veya HC-.......EMC muhafazalar için değildir.
Ticari Veriler
Ürün numarası
1663035
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BF7
Ürün Kodu
AF7AAZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918155605
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
4,61 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
4,6 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131608