Kontak çıkarma aleti, dönük CK-4,0-... kontakları için
Ürün Ayrıntıları
Genel
HC-BB.../ HC-Q05.../ HC-COM8.../ HC-A 10-E...C / HC-A 16-E...C / HC-K 8/24-E...C / HC-M-06..../ HC-M-08..../HC-M-20... kontak ara parçaları için
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
California prop. 65 hakkında daha fazla bilgi üretici beyanında "İndirmeler" altında bulunmaktadır
Ürün tipi
Montaj aleti
Montaj açıklaması
UNIFOX RT-CK 4.0 aleti (sipariş no. 1072064) krimp kontakların sökülmesi için gereklidir. Her "C" kontak bölmesinde, kontak tespit yaylarının konumu bağlantı tarafında iki siyah markalamayla işaretlenir. Bağlantı tarafından, alet konuma yönelik şekilde kontak üzerinden itilir, böylece tespit yaylarına temas eder. Sonra bunu sınır durdurucuya kadar itin. Takılı aleti çevirmeyin. Kabloyu bağlantı tarafından alet yardımıyla izole gövdeden dışarı doğru itin .
Ürün numarası
1662735
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BG3
Ürün Kodu
BH3171
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918128883
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
30,3 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
27,5 g
Gümrük tarife no
82055980
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21049090
ECLASS-15.0
21045192
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)