LS-EMLP (80X40) WH - Cihaz etiketi
0804483

Cihaz etiketi, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 8, metin alanı yüksekliği: 40 mm, metin alanı genişliği: 80 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yapıştırma cihaz etiketleri
Markalama cihazında ideal yerleştirme için kendini kanıtlamış lazer-tabaka formatında önyapımlı cihaz etiketleri
Siyah markalamalı beyaz üst katman sayesinde çok yüksek kontrast