LS-EMLP (72X20) YE - Cihaz etiketi
0804372

Cihaz etiketi, Tabaka, sarı (RAL 1018), baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 16, metin alanı yüksekliği: 20 mm, metin alanı genişliği: 72 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yapıştırma cihaz etiketleri
Markalama cihazında ideal yerleştirme için kendini kanıtlamış lazer-tabaka formatında önyapımlı cihaz etiketleri
Siyah markalamalı sarı üst katman sayesinde yüksek kontrast