EML-RM (...X...)R - Etiket, çıkarılabilir
0803093

Etiket, çıkarılabilir, Müşteri spesifikasyonlarına göre boyut, maksimum genişlik: 100 mm, maksimum yükseklik: 350 mm, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, metin alanı yüksekliği: 350 mm, metin alanı genişliği: 100 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EML-RM etiketi geçici markalama için idealdir
Bu etiket sağlam ve güvenilir bir yapışma özelliğine sahiptir, ancak kalıntı olmadan tekrar kolayca çıkarılabilir. Bir kez çıkarıldığında yeniden kullanılamaz
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
EML-RM ... malzemeleri UL listesindedir