EML-HT (...X...)R - Yüksek sıcaklık etiketi
0803086

Yüksek sıcaklık etiketi, termal transfer yazıcılar için, 300°C'ye kadar 60 saniye dayanır

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EML-HT etiketi, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir akrilat filmden yapılmıştır. Baskılı devre kartlarını ve tüm endüstriyel lehimleme süreçlerinde etiketleme için kullanılabilir
40 °C ... 180 °C sürekli sıcaklık aralığı, 60 saniyeye kadar 300 °C
THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT mürekkep şeridi ile kombine edildiğinde, markalama, yüksek sıcaklıklara ve kimyasallara karşı yüksek düzeyde dayanıklıdır
EML-HT ... malzemeleri UL listesindedir