EML-ESD (...X...)R
-
Cihaz etiketleme
0803092
Cihaz etiketleme, Müşteri spesifikasyonlarına göre boyut, maksimum genişlik: 100 mm, maksimum yükseklik: 350 mm, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, metin alanı yüksekliği: 350 mm, metin alanı genişliği: 100 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EML-ESD etiketi, baskılı devre kartlarındaki hassas bileşenleri etiketlemek için çok uygundur
Etiket, statik elektriği dağıtan, elektrostatik gerilimlerin iletimini önleyen ve bileşeni koruyan bir yapıştırıcı içerir.
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere karşı oldukça dayanıklıdır.
EML-ESD ... malzemeler, UL listesindedir