MNT-TAE D/WH
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2882394
Analog veya dijital telekomünikasyon arabirimli (VDSL ile 50 Mbps'ye kadar, kısa yollarda (< 300m) 80 Mbps'ye kadar) bir cihazın güç beslemesi ve bir sonlandırma cihazının sinyal bağlantısı için aşırı gerilim cihaz korumalı soket ek fişi. Kablo dahildir.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Cihaz koruması |
| Ürün gamı | MAINTRAB |
| IEC kategorisi | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN |
| TT | |
| Tasarım | Ara fiş |
| Kutup sayısı | 2 |
| Ülkeye özel kullanım | D |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| Modül başına kablo çifti | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| IEC kategorisi | III |
| T3 | |
| EN tip | T3 |
| Port sayısı | One |
| Bağlantı yöntemi | RJ12-/TAE 6 |
| Bağlantı yöntemi | Topraklama fişi/soketi |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 63 mm |
| Yükseklik | 103 mm |
| Derinlik | 78 mm |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| siyah (RAL 9005) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 400 |
| 600 | |
| Yalıtım malzemesi | PA 6 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6 |
| Enerji beslemesi | |
| Hareket yönü | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
| Nennspannung UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 275 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-PE) | 360 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 360 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 16 A (30 °C) |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 1 VA |
| Referans test gerilimi UREF | 255 V AC |
| Kombine aşırı gerilim UOC | 6 kV |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 1,5 kV |
| UT'de TOV davranışı (L-N) | 460 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 460 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
| UT'de TOV davranışı (L-PE) | 460 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 460 V AC (120 min / dayanma modu) | |
| 1455 V AC (200 ms / hata güvenliği modu) | |
| UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / hata güvenliği modu) |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Gerekli maks. sigorta | 16 A (gG / B / C) |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 1,5 kA AC |
| Bilgi teknolojisi | |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 200 V DC |
| Nominal akım | 150 mA (25 °C) |
| İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 150 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 1 VA |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 2 µA |
| Yalıtım direnci Riso: | ≥ 1 MΩ |
| ≥ 1 GΩ | |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | 1 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 2,5 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Maks. deşarj akımı Imaks (8/20) µs | 2,5 kA |
| Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-kablo) | 35 A |
| Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-toprak) | 200 A |
| 1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-kablo) | ≤ 360 V |
| 1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-toprak) | ≤ 900 V |
| 1 kV/µs (kablo-kablo) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 360 V |
| In'de artık gerilim, (iletken-iletken) | ≤ 500 V |
| In'de artık gerilim, (iletken-toprak) | ≤ 30 V |
| Ian'de (10/1000) µs artık gerilim (kablo-kablo) | ≤ 35 V |
| Ian'de (10/1000) µs artık gerilim (kablo-toprak) | ≤ 35 V |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 460 V (C2 - 1 kA) |
| ≤ 350 V (C3 - 25 A) | |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 900 V (C2 - 2 kA) |
| ≤ 900 V (C3 - 100 A) | |
| Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
| Kesme frekansı fg (3 dB), 100 Ω sistemde simetrik | tip. 4 MHz |
| Kesme frekansı fg (3 dB), 150 Ω sistemde simetrik | tip. 3 MHz |
| Kesme frekansı fg (3 dB), 600 Ω sistemde simetrik | tip. 700 kHz |
| Kapasite (İletken-İletken) | tip. 1 nF |
| Kapasite (İletken-Yer) | tip. 5 pF |
| Alternatif akım taşıma kapasitesi (kablo-kablo) | 250 mA - 1 s |
| Alternatif akım taşıma kapasitesi (kablo-toprak) | 10 A - 1 s |
| Pals reset zamanı (kablo-kablo) | ≤ 15 ms |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (Çocuk korumalı) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 75 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2019 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21 |
| Not | A2:2013 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
| Not | A2:2012 |
| Montaj tipi | Şebeke prizine takmak için |
| Ürün numarası | 2882394 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1423 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356073462 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 200,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 195,3 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride| (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
| SCIP | 02e938d3-30e0-4b69-b741-b1a84aa870dc |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Uç cihazlar için daha uzun işletme ömrü ve artırılmış sistem kullanılabilirliği sağlamak amacıyla, bina tesisatı için optimum ilave koruma
Uluslararası ürün standardına uygunluk sayesinde yerleşim binaları için endüstriyel kalite
Termal izleme ve ilave sigortalar ile en katı emniyet gerekliliklerini karşılar
Güç kaynağı ve sinyallerin eşzamanlı korunması sayesinde özel yönlendirici koruması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018