MNT-1 D
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2882200
Cihaz koruması olarak prizler için aşırı gerilim korumalı adaptör priz, optik güç ve hata gösterimi. Ülkeye özel kullanılır: D, A, I, NL, S, E, N, FIN
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Cihaz koruması |
| Ürün gamı | MAINTRAB |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN |
| TT | |
| Tasarım | Ara fiş |
| Kutup sayısı | 2 |
| Ülkeye özel kullanım | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| IEC kategorisi | III |
| T3 | |
| EN tip | T3 |
| Port sayısı | One |
| Bağlantı yöntemi | Topraklama fişi/soketi |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 56 mm |
| Yükseklik | 76 mm |
| Derinlik | 78 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| siyah (RAL 9005) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 400 |
| 600 | |
| Yalıtım malzemesi | PA 6 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6 |
| Koruma hatları | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Hareket yönü | L(N)-PE |
| Nennspannung UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 275 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-PE) | 360 V AC |
| Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 360 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 16 A (30 °C) |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 1 VA |
| Referans test gerilimi UREF | 255 V AC |
| Kombine aşırı gerilim UOC | 6 kV |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 1,5 kV |
| UT'de TOV davranışı (L-N) | 460 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 460 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
| UT'de TOV davranışı (L-PE) | 460 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 460 V AC (120 min / dayanma modu) | |
| 1455 V AC (200 ms / hata güvenliği modu) | |
| UT'de TOV davranışı (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / hata güvenliği modu) |
| Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Gerekli maks. sigorta | 16 A (gG / B / C) |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 1,5 kA AC |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (Çocuk korumalı) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 75 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2019 |
| Montaj tipi | Şebeke prizine takmak için |
| Ürün numarası | 2882200 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1421 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356073554 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 123 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 101,34 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride| (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
| SCIP | 1bb984c9-8c04-490a-8ad9-e76bd4806620 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018