VL2 BPC 9000 EX - Box PC
1054023

ATEX/IECEx onaylı ve UL listeli, IP30-sınıfı Valueline® endüstriyel box PC (BPC), tamamen kapalı konveksiyon güçlendirici ve Intel® Core™ i7-6822EQ işlemcili. 16 GB RAM'e kadar. Veri saklama opsiyonlarına HDD ve SSD dahildir. Tek bir opsiyonel PCI veya PCIe slotu mevcuttur.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

ATEX/IECEx Onaylı
Kolayca çıkarılabilen döner veya solid state çeşitli boyutlarda sabit sürücüler
Kolayca erişilebilir komponentler sayesinde kolay bakım
Maksimum soğutma performansı için tam mühürlü IP30 konveksiyon arttırıcı
Box PC olarak konfigüre edilebilir (BPC)
Emsalsiz güç, hız ve enerji verimli Intel® Core™ i7 işlemci
Opsiyonel PCI veya PCIe slotu üzerinden esnek genişletme imkanı
Box PC (BPC): IP30