VL2 BPC 7000
-
Box PC
2400333
IP30 Valueline ® endüstriyel box PC (BPC), fanlı tasarım ve Intel® Core™ i5-4300U işlemci, maks. 16 GB RAM. Veri depolama opsiyonlarına HDD ve SSD dahildir. Tek bir opsiyonel PCI veya PCIe slotu mevcuttur.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Box PC |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-4300U 1.9 GHz/2.9 GHz |
| İşletim sistemi | İşletim sistemi yok |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Ana hafıza | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Veri depolama | veri depolamasız |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Soğuma | pasif |
| PCI opsiyon 1 | slotsuz |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Raid sistemi | 0, 1 |
| Slotlar | PCI/PCIe optional |
| Ekran | |
| Ekran tipi | ekransız |
| Ekran çözünürlüğü | gerekli değil |
| Dokunma teknolojisi | Dokunmatik teknolojisi bulunmayan |
| Ekran kartı | Intel® HD Grafik 4400 |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Arayüzler | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Opsiyonel arayüzler | Opsiyonel arabirim yok |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x audio out (3.5 mm), 1x audio in (3.5 mm) | |
| Monitör çıkışı | 2x DisplayPort |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® I210-AT |
| Genişlik | 264 mm |
| Yükseklik | 215 mm |
| Derinlik | 95 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | konfigürasyona bağlı |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 264 mm / 215 mm / 95 mm (konfigürasyona bağlı) |
| Montaj ölçüleri | |
| Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | / / (konfigürasyona bağlı) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP30 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 45 °C (HDD ile) |
| -20 °C ... 60 °C (SSD ile) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye göre 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montaj tipi | Raf montaj |
| Duvara montaj |
| Ürün numarası | 2400333 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBAAA |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 4.800 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6.036 g |
| Gümrük tarife no | 84715000 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
Uyumlu Ürünler
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Hafıza 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Hafıza 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Hafıza 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Hafıza 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptör 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptör 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Tampon modülü 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Hafıza 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Bağlantı kablosu 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Montaj malzemesi 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Hafıza 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Hafıza 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Hafıza 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Soğutma ünitesi 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Aksesuarlar 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Çıkarılabilir hard drive tray 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Yazılım paketi 1096119
-
VISU+ IPC UPGRADE - Görselleştirme yazılımı 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB konnektörü 1777992
Avantajlarınız
Box PC olarak konfigüre edilebilir (BPC)
Endüstriyel uygulamalar için fansız tasarım
Güçlü ve enerji verimli Intel® Core™ i5 işlemci
Box PC (BPC): IP30
Kolayca çıkarılabilen döner veya solid state çeşitli boyutlarda sabit sürücüler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018