VL2 BPC 3000 EX - Box PC
1054025

ATEX/IECEx uyumlu ve UL onaylı, IP30 endüstriyel box PC (BPC), fansız tasarım ve Intel® Core™ i3-4010U işlemcili. Maksimum 16 GB RAM. Veri depolama opsiyonlarına HDD ve SSD dahildir. Tek bir opsiyonel PCI veya PCIe slotu mevcuttur.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

ATEX/IECEx Onaylı
Kolayca çıkarılabilen döner veya solid state çeşitli boyutlarda sabit sürücüler
Endüstriyel uygulamalar için fansız tasarım
Box PC olarak konfigüre edilebilir (BPC)
Çok yönlü ve enerji verimli Intel®Core™ i3 işlemci
Box PC (BPC): IP30