VL2 BPC 2000 EX - Box PC
1054027

ATEX/IECEx uyumlu ve UL onaylı, IP30 Valueline® endüstriyel box PC (BPC), fansız tasarım ve Intel® Celeron® N2930 işlemcili. Maksimum 8 GB RAM. Veri depolama opsiyonlarına HDD ve SSD dahildir. Tek bir opsiyonel PCI veya PCIe slotu mevcuttur.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

ATEX/IECEx Onaylı
Kolayca çıkarılabilen döner veya solid state çeşitli boyutlarda sabit sürücüler
Endüstriyel uygulamalar için fansız tasarım
Box PC olarak konfigüre edilebilir (BPC)
Enerji verimli dört çekirdekli Intel® Celeron® işlemci
Box PC (BPC): IP30