VL BPC MINI - Box PC
2700773

Geniş sıcaklık aralığı, IP20 fansız Valueline® endüstriyel box PC (BPC), enerji verimli Intel® Atom™ işlemci. Maks 2 GB RAM, 1 GB - 32 GB CompactFlash® (CF) kart yığın depolama ve işletim sistemi seçenekleri.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Duvar veya DIN ray montajı
-40 °C ... 65 °C ortam çalışma sıcaklığı
Yalnız gömülü işletim sistemi desteği
IP20 dereceli
Yerden tasarruf sağlayan form faktörü
Endüstriyel uygulamalar için fansız tasarım
Sert ortamlar için şok ve titreşime dayanıklı seçenekler
Kişisel olarak konfigüre edilebilir