BL2 BPC 1501E-W-64-W10-T
-
Box PC
1158244
IP30 fansız endüstriyel box PC (BPC), enerji verimli Intel® Celeron® N3350 işlemci, 32 GB eMMC veri depolama, 64 GB M.2 SSD, 2x COM port, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC işletim sistemi, Wi-Fi, ve Güvenilir Platform Modülü (TPM)
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Box PC |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| İşletim sistemi | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| Ana hafıza | 4 GB LPDDR4 |
| Veri depolama | eMMC dahili, 32 GB |
| 64 GB M.2-SSD | |
| Soğuma | pasif |
| Ekran | |
| Ekran tipi | yok |
| Kullanıcı yazılımı | kullanıcı yazılımı olmadan |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 16,8 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC ±%20 (CE derecesi) |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 30 V DC (Etiket çalışma gerilimi 12 … 30 V DC'dir) |
| Maks. akım tüketimi | 0,7 A (24 V DC) |
| Tipik akım tüketimi | 0,53 A (24 V DC) |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Arayüzler | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x COM port | |
| 1x Wireless LAN | |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® I210-AT |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP30 |
| IP30 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C (0,5 m/s hava akışlı) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 85 % (yoğuşmasız) |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye göre 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Duvara montaj (Gerekli aksesuarlar) |
| Ürün numarası | 1158244 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBABA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151163938 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 950 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 650 g |
| Gümrük tarife no | 84715000 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptör 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptör 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Bağlantı kablosu 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Mounting kit 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Pil/akümülatör 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Mounting kit 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Hafıza 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Hafıza 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Hafıza 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - PCB konnektörü 1847055
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018