Basicline PPC 3000 Intel® Celeron ® 1020E 2.2 GHz Core™ işlemci kullanan konfigüre edilebilir box PC'dir, işlemci gücü, grafik performansı ve verimli enerji kullanımı için seçilir. Sağlam tasarımı I/O kapasitesi Basicline 3000'in çok geniş uygulama alanlarında kullanılabilen bir endüstriyel panel PC olmasını sağlar. Yerleşik üç COM port eski RS-232 cihazlara bağlantı sağlar. Bir COM port RS-422 veya RS-485 protokolüne konfigüre edilebilir. BL PPC 3000 çeşitli opsiyonlarla konfigüre edilebilir. BL BPC 3001 istediğiniz işletim sistemi ve veri depolama cihazına (CF kart, SSD veya HDD) göre ön yapılandırılmıştır.
BL BPC 3000
-
Box PC
2400082
Enerji verimli Intel® çift çekirdekli Celeron® işlemcili, Intel HD 4000 grafik kartı ve 4 GB RAM ile donatılmış IP20 endüstriyel box PC (BPC). Veri depolama opsiyonları CF, HDD, SSD ve formatlarında sunulmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Box PC |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| İşletim sistemi | İşletim sistemi yok |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Ana hafıza | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Veri depolama | veri depolamasız |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| Soğuma | aktif |
| Slotlar | slotsuz |
| Optik sürücü | Sürücü yok |
| Ekran | |
| Ekran tipi | ekransız |
| Ekran çözünürlüğü | yok |
| Dokunma teknolojisi | Dokunmatik teknolojisi bulunmayan |
| Ekran aydınlatması tipi | yok |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Besleme | |
| Güç tüketimi | tipik olarak |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Arayüzler | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Monitör çıkışı | 1x VGA |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Realtek® 8111F PCI-E |
| Genişlik | 357 mm |
| Yükseklik | 190 mm |
| Derinlik | 87 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 45 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye göre 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Ürün numarası | 2400082 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBABA |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5.443 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5.443 g |
| Gümrük tarife no | 84715000 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Hafıza 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Hafıza 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Hafıza 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Hafıza 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Çıkarılabilir hard drive tray 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Yazılım paketi 2402618
-
16GB CF - Hafıza kartı 2701668
-
32GB CF - Hafıza kartı 2701669
-
VL 1 GB CF - Hafıza kartı 2913155
-
VL 2 GB CF - Hafıza kartı 2913156
-
VL 4 GB CF - Hafıza kartı 2913157
-
VL 8 GB CF - Hafıza 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - Tampon modülü 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Yazılım paketi 1096119
Avantajlarınız
3 COM port
IP20 dereceli
Intel® HD Graphics 4000
Güçlü ve verimli çift çekirdekli Intel® Celeron® işlemci
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018