ZFKDS 12-V-3,81 - PCB klemensi
5603057

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1 mm2
pin aralığı 3,81 mm
bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, nominal kesit: 1 mm2, potansiyel sayısı: 12, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 12, ürün gamı: ZFKDS(A) 1-V, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır