SPTAF 1/ 2-3,5-EL BD:2,1
-
PCB klemensi
1263241
PCB klemensi, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 1,5 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: SPTAF 1/..-EL, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: Tepsi
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Parmakla çalıştırılan bırakma düğmesi ile yüksek kullanım kolaylığı
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test