ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1 mm2
pin aralığı 3,5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 9 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, nominal kesit: 1 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 17, ürün gamı: SPTA 1/, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 65 °, renk: gri, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı