VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40042909| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,2 - 10 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20061129| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 36 A | 24 - 8 | ||