SMKDSP 1,5/ 3 BD:1-3 - PCB klemensi
1732953

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: SMKDSP 1,5, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 55 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar