PTS-5,08 BK - PCB klemensi
1931819

ürün grubu COMBICON Terminals M
pin aralığı 5,08 mm
montaj tipi Dalga lehimleme

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 0 mm2, potansiyel sayısı: 1, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 1, ürün gamı: PTS, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, renk: siyah, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Devrenin kolayca kesilmesi için renk kodlu izole fişler
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar