PTS-5,08- 8 BK
-
PCB klemensi
1837721
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 0 mm2, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 8, ürün gamı: PTS, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Devrenin kolayca kesilmesi için renk kodlu izole fişler
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar