PTS-5,08 - PCB klemensi
1876521

ürün grubu COMBICON Terminals M
pin aralığı 5,08 mm
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 0 mm2, potansiyel sayısı: 1, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 1, ürün gamı: PTS, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Devrenin kolayca kesilmesi için renk kodlu izole fişler
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar