PTE 1,5/ 2-7,5 EU - PCB klemensi
1709231

ürün grubu COMBICON Terminals S
pin aralığı 7,5 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: PTE 1,5, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Özel uygulamalarda; aşırı gerilim kategorisi IV ve kirlilik sınıfı 3 uyarınca, 1 kV bir nominal aşırı gerilimde 250 V bir nominal izolasyon gerilimi ayrıca mümkündür.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır