ürün grubu COMBICON Terminals XXL
kesit alanı 95 mm2
pin aralığı 20 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Torx®
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 232 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 95 mm2, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: MKDSP 95/..-F, pin aralığı: 20 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: T40 Torx®, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 6, ambalaj tipi: karton ambalajlı