MKDSP 3/ 2 BD:A1,A2 - PCB klemensi
1278789
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
PCB klemensi, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: MKDSP 3, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı
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
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar