MKDSO 2,5/ 4-L OG
-
Elektronik boş kutu
2200341
PCB klemens
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | PCB klemensi |
| Ürün gamı | MKDSO 2,5/..-L |
| Kutup sayısı | 4 |
| Pin aralığı | 5 mm |
| Satır sayısı | 1 |
| Pin dizilimi | Lineer pinleme |
| Potansiyel başına lehim pini | 1 |
| Özellikler | |
| Nominal akım IN | 24 A |
| Nominal gerilim UN | 400 V |
| Nominal gerilim (III/3) | 250 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
| Nominal gerilim (III/2) | 400 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
| Anma gerilimi (II/2) | 630 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Montaj tipi | Dalga lehimleme |
| Pin dizilimi | Lineer pinleme |
| Malzeme verisi - kontak | |
| Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
| Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (5 µm - 7 µm Sn) |
| Metal yüzey bağlantı noktası (orta katman) | Nikel (2 µm - 3 µm Ni) |
| Metal yüzey lehim alanı (üst katman) | Kalay (5 µm - 7 µm Sn) |
| Metal yüzey lehim alanı (orta katman) | Nikel (2 µm - 3 µm Ni) |
| Malzeme verisi - muhafaza | |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
| Uygulamaya yönelik not | Güvenilir iletken bağlantısı için, belirtilmiş olan tork değerine her zaman uyun. İletken bağlantısı (montaj) sırasında klemensler desteklenmelidir (tek elle tutulur, muhafaza üzerinde desteklenir). |
| Boyutlu çizim |
|
| Pin aralığı | 5 mm |
| Uzunluk [l] | 15,3 mm |
| Kurulu durumda yükseklik | 18 mm |
| Lehim pin uzunluğu [P] | 3,5 mm |
| Pin ölçüleri | 0,8 x 1 mm |
| PCB tasarımı | |
| Delik çapı | 1,4 mm |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çekme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,14 mm² / sabit / > 10 N |
| 0,14 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
| 2,5 mm² / sabit / > 50 N | |
| 2,5 mm² / çok damarlı / > 50 N | |
| Sıcaklık artış testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | PCB klemensinin ortam sıcaklığı ve sıcaklık artışı toplamı üst sınır sıcaklığını aşmayacaktır. |
| Kısa süreli dayanım akımı | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| İzolasyon direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 250 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 3 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/3) | 3,2 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 400 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 3 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/2) | 2 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 630 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 3 mm |
| minimum krepaj mesafesi (II/2) | 3,2 mm |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-2-10:2013-04 |
| Sıcaklık | 850 °C |
| İfşa süresi | 5 s |
| Yaşlanma | |
| Spesifikasyon | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak) |
| Ürün numarası | 2200341 |
| Ambalaj birimi | 200 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1.000 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Ürün Kodu | ACHADA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356564564 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 8,06 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 8,06 g |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Reakdyn prensibi veya yay yüklemeli elemanlar sayesinde bakım gerektirmeyen ve titreşime dayanıklı
PCB klemensi, PCB'ye diktir
Uluslararası tanınmış ve kanıtlanmış vidalı bağlantı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018