MKDSN 2,5/ 3 BD:15-13 SO - PCB klemensi
1147403

ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Philipps recess with slotted Torx
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: MKDSN 2,5, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: H1L Philipps recess with slotted Torx, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar